Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NKE FA&ROBOT
Description
elb60 - Fully enclosed belt drive
Bill of material
ELB60-100-N0L-NN-P200
SERIES
Series
ELB60
STROKE
Stroke
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
SLIDER
Slider
TM
There is no motor
MD
Motor mounting direction
SML
Sensor mounting location
MB
Motor brand
MM
Motor model
BRAKE
brake
WR
Whether to add a reducer
RD
Reducer
T
t
517 mm
M
m
6 mm
N
n
1 mm
B
b
100 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale