Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NKE FA&ROBOT
Description
ECS7 - Fully enclosed screw drive
Bill of material
ECS7-50-5-N0C-NN-P100
MODEL
Model
ECS7
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
BSL
Ball Screw Lead
mm
SPECIES
Species
N:Ordinary
O
Species
MP
Motor Position
SENSOR
Sensor
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
MB
Motor brand
POWER
Power
BRAKE
brake
L
291 mm
B
131 mm
C
111 mm
N
n
1
M
m
6
INFOTEXT
infotext
Dimensions
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро